MNS con M10x
Los sistemas inteligentes de cuadros de distribución y control de motores homologados MNS utilizan protección autónoma y relés de control integrados en los módulos de cuadro de distribución en lugar de dispositivos de protección convencionales.
Este producto proporciona diversas funciones de protección y control, flexibilidad durante la etapa de diseño, información detallada de la planta mediante funciones de medición mejoradas y el uso de comunicaciones estándar del sector para su integración en sistemas de control.
Principales ventajas
- Máxima seguridad para la protección del personal y la planta.
- Simplicidad y alta funcionalidad.
- Mayor disponibilidad de la planta.
- Comunicaciones integradas.
- Flexibilidad en una solución estandarizada.
- Detección y rectificación rápida de fallos.
Características principales
- Mediante un único dispositivo integrado en el módulo MNS3.0, una sola unidad arrancadora contará con funciones de control de motor, protección, supervisión y comunicación.
- El panel de operador del arrancador dispone de funciones de supervisión, control, avisos y parametrización.
- El sistema de control recibe datos de funcionamiento, diagnóstico y mantenimiento a través de un bus de campo abierto.
- Dimensiones idénticas para todas las variantes M10x.
- Integración de un tipo de transformador de intensidad en M10x de 0,24 A a 63 A.