MNS iS
El diseño de MNS iS incorpora, para los cables de alimentación y de control, compartimentos totalmente segregados entre sí para disponer de accesos independientes. Las unidades extraíbles están equipadas con sensores inteligentes para la medición de intensidad, tensión y temperatura de los contactos. Los componentes de control y protección, instalados de forma independiente con respecto a los circuitos eléctricos, están conectados a un concentrador de datos que recoge toda la información del cuadro de distribución y el arrancador/alimentador y facilita la información adecuada al operador adecuado. Esto significa que la información relacionada con el proceso se envía al operador de procesos, mientras que la información sobre electricidad se remite al operador eléctrico en tiempo real. El operador eléctrico también puede recibir información en función de la supervisión de estado, de manera que los electricistas de la planta puedan manejar el cuadro sin dificultades y mantenerlo en las mejores condiciones, respondiendo proactivamente a situaciones cotidianas.
Principales ventajas
- Máxima seguridad para la protección del personal y la planta.
- Fiable, flexible y escalable.
- Mantenimiento rápido y sencillo.
- Dimensiones reducidas gracias al tamaño compacto de los módulos.
- Función de supervisión de estado en tiempo real del cuadro de distribución para un mantenimiento proactivo.
- Mayor disponibilidad de la planta.
Características principales
- Módulos de alimentación estándar para reducir variantes y stock, así como minimizar el tiempo medio de reparación (MTTR).
- Módulos de control flexibles para una amplia gama de aplicaciones que facilitan la configuración de los bloqueos relacionados con el proceso.
- Esquemas de control integrados para simplificar la configuración.
- El contacto principal incluye una derivación de alta precisión que mide la intensidad, la tensión y la temperatura para ofrecer información detallada sobre el sistema.
- Una comunicación e interfaces de usuario flexibles facilitan la integración, el uso y la navegación basada en web.
- Protección de motor electrónica avanzada.