MNS R
Al situar los cables de alimentación en la parte posterior del cuadro de distribución y permitir la instalación de más interruptores automáticos de bastidor abierto por columnas reduciendo notablemente la anchura del cuadro con respecto a otro tipo de ejecución.
Para ofrecer la máxima seguridad al personal de operaciones y mantenimiento, es posible ubicar los terminales auxiliares y los cables de control en la parte frontal, segregándolos de los cables de alimentación y los terminales de la parte posterior.
Principales ventajas
- Máxima seguridad para la protección del personal y la planta.
- Fiable, flexible y escalable.
- Fácil mantenimiento mediante cables y terminales especialmente situados.
- Dimensiones notablemente reducidas y posibilidad de integrar dos interruptores automáticos de bastidor abierto en un mismo cuadro.
- Reducción de los costes del proyecto.
Características principales
- 6300 A de intensidad real para los interruptores y 8000 A para los embarrados principales.
- Corriente admisible de corta duración de hasta 120 kA.
- Fabricación a prueba de arcos.
- Segregación hasta formato 4b (IEC) y formato 4 tipo 7 (BS).