MNS-SG – Cuadro de distribución

Modularidad para cumplir los requisitos más exigentes

El cuadro de distribución con interruptores automáticos de baja tensión en armario metálico MNS® para ANSI/NEMA/UL ofrece una excelente versatilidad gracias a la naturaleza modular de su diseño eléctrico y mecánico.  Dicha modularidad permite personalizar el diseño estructural, la distribución interior y el grado de protección.

El cuadro puede equiparse a conveniencia con componentes estandarizados que adaptan perfectamente el MNS-SG a cada aplicación.  El MNS-SG se ha diseñado, construido y verificado para cumplir todos los requisitos correspondientes a UL1558, ANSI C37.20.1 y ANSI C37.20.7.

El MNS-SG es parte del deseo de ABB de suministrar equipos que ofrezcan prestaciones de primer nivel incluso sometidos al intenso estrés mecánico, eléctrico y térmico propio de las plantas de producción modernas.

Principales ventajas

  • Seguridad y protección del personal.
  • Fiable, flexible y escalable.
  • Mayor protección del sistema con interruptores E-Max.

Características principales

  • Hasta 480 V a 100 kA y 85 kA a 600 V.
  • Bus principal y vertical de hasta 5000 A.
  • Accesibilidad ANSI tipo 2B para proteger al operador con la puerta del compartimento de equipos de baja tensión abierta.
  • Interruptores automáticos Emax 100 % homologados conforme a UL 1066.
  • Una cámara opcional contiene el gas y la presión de escape y los canaliza hacia una zona segura designada.

¿Necesita más información?

Destacados

Loading documents

Productos relacionados

Select region / language