MNS3.0 power motor control center accesibilidad frontal

Cuadros de distribución y conjuntos de control de motores

MNS es la gama de cuadros de distribución y maniobra de baja tensión de ABB para distribución de potencia y control de motores. El diseño de MNS ha sido verificado conforme a las normas de la serie IEC 61439 e IEC 61641.  MNS es un diseño modular que permite a ABB ofrecer soluciones integradas para el complejo entorno empresarial moderno.

Principales ventajas

  • Máxima seguridad para la protección del personal y la planta.
  • Gastos de explotación reducidos.
  • Mayor disponibilidad.
  • Fiable, flexible y escalable.
  • Mantenimiento sencillo con acceso 100 % frontal (posterior en la versión MNS-R).

Características principales

  • Certificado conforme a IEC 61439 e IEC 61641.
  • Estructura modular.
  • Manejo sencillo.
  • Protección contra arcos certificada hasta 690 V, 100 kA.
  • Segregación hasta formato 4b.

¿Necesita más información?

Loading documents

Productos relacionados

Select region / language