Distribución de energía a cargas críticas
La unidad de distribución de energía ABB MNS PDU/RPP es la solución para la distribución de energía en cargas críticas. Entre otras configuraciones, incluye el chasis de distribución SMISSLINE TP para brindar protección IPXXP al interruptor magnetotérmico (MCB) de la rama y facilitar la conexión en caliente de los circuitos derivados.
El módulo de gestión de circuitos derivados (BCM) mide la corriente y la tensión RMS de las ramas. A partir de estas mediciones, calcula los parámetros de calidad de la energía, como potencia, energía, carga, factor de potencia (FP), desviación estándar (MD), distorsión armónica total (THD), etc.
El BCM genera avisos/alarmas para diferentes parámetros de calidad de energía según los umbrales configurados por el usuario. Un solo módulo BCM puede monitorizar 4x42 (168) circuitos derivados SP. Hay módulos adicionales disponibles para monitorizar la entrada principal y las entradas secundarias.
Beneficios principales
- Seguridad inigualable para la protección del personal y las instalaciones.
- Circuitos derivados intercambiables en caliente.
- Solución flexible y escalable: construya a medida que crece su empresa.
- Uso óptimo de energía.
- Funcionamiento y mantenimiento sencillos y económicos.
- Seguridad en un espacio reducido.
- Opción de integración a la línea MNS.
Características principales
- Disponibles en capacidades de 250 amperios o 400 amperios para atender a instalaciones de alta densidad.
- Un único sistema puede suupervisar hasta 168 circuitos derivados SP.
- Opciones de comunicación mediante protocolo serie o Ethernet, por ejemplo Modbus.
- Configuración sencilla mediante software fácil de usar.
- Visualización mediante diversas opciones de monitorización, como panel local o remoto.