Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

InLine II - ZLBM/ZHBM

Diseñados para el futuro

ABB se enorgullece de presentar la última tecnología de interruptores desconectadores-fusible para garantizar la mejor estabilidad y la mayor seguridad en la red de distribución de energía.

La nueva generación InLine II también ofrece el más alto nivel de seguridad personal durante el funcionamiento y las tareas de mantenimiento.
 
Principales ventajas

  • Alto nivel de seguridad personal.
  • Operación ON/OFF segura y fiable.
  • Sustitución segura y sencilla de los enlaces fusible NH.
  • Tornillos de los terminales universales.
  • Instalación sencilla de transformadores de corriente.


Características principales

  • Disponible para 160 A, 250 A, 400 A y 630 A.
  • Variantes de uno y de tres polos.
  • Para aplicaciones verticales y horizontales.
  • Diseñados para una distancia entre embarrados de 185 mm.
  • Testeado según la norma EN/IEC 60947-3.

¿Necesita más información?

Destacados

Buscador de productos y documentos

Productos relacionados