Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Controladores de Seguridad programables

Compacto, potente, fácil de usar...

El concepto Pluto permite establecer comunicación, programar y hacer cambios en el sistema de manera sencilla. Pluto reduce el tiempo necesario para la instalación de muchas maneras. Por ejemplo, su bus seguro simplifica la conexión entre los armarios conforme a la categoría PL e/SIL3, y los modelos AS-i reducen el cableado al mínimo, lo que elimina la mayoría de los riesgos derivados de conexiones incorrectas. 

El software de programación combina los bloques de función aprobados por la TÜV y lógica Ladder. Asimismo, es muy fácil de usar. Además, hasta 32 unidades Pluto pueden intercambiar datos sin tener que configurar o programar la comunicación.

El sistema Pluto consta de varios tipos de PLC de seguridad Pluto para aplicaciones de seguridad de máquinas de todo tipo, pasarelas de comunicación con otros sistemas de control y encoders para determinar la posición segura de los movimientos de máquinas.

¿Necesita más información?

Destacados

Nuestra oferta

Documents
Pluto Manager
Loading documents

Pluto Manager 

Pluto Manager es un software diseñado a medida para el PLC de seguridad Pluto. La programación se realiza en escalera y junto con el bloque de función crea la estructura de sus funciones de seguridad. El software incluye bloques de funciones predefinidos aprobados por TÜV para facilitar el trabajo al diseñar las funciones de seguridad. 

Pluto Manager le ofrece una perspectiva general estructurada de Pluto, pasarelas y componentes periféricos en proyectos grandes y pequeños. Proporciona una perspectiva general y el control de sensores y actuadores, así como las reacciones entre ellos. Pluto Manager también contiene manuales para el software y el hardware que se conecta y debe manejarse a través del programa. 

La interfaz ofrece la posibilidad de obtener el estado directamente desde las dos opciones de bus de Pluto, bus Pluto y AS-i. También hay funciones de diagnóstico y la opción de exportar datos. 

Para poder cargar el código de los programas en el módulo de Pluto se necesita una clave de licencia. Esa clave de licencia se obtiene por separado poniéndose en contacto con su representante de ventas local. 
 
Descarga la última versión de Pluto Manager