Pluto

PLC de seguridad compacto, potente y fácil de usar.

Pluto es un PLC de seguridad rentable, potente y compacto para todas las aplicaciones de seguridad de máquinas. La mayoría de los dispositivos de seguridad existentes en el mercado se pueden conectar directamente a Pluto. Además, es posible conectar varios sensores a una sola entrada y obtener el nivel más alto de seguridad. La programación es muy sencilla gracias al software Pluto Manager.

Pluto está disponible en varios modelos: modelos simples para sistemas más pequeños y modelos con comunicación por bus para sistemas más grandes. Algunos de nuestros modelos de Pluto están adaptados a la interfaz AS-i. También hay modelos con entradas analógicas disponibles.

 
 Principales ventajas

  • Programación sencilla sin descuidar la potencia
  • Elimina la necesidad de un módulo adicional para supervisar la velocidad
  • Hasta 32 controladores Pluto pueden intercambiar datos sin realizar programaciones adicionales
  • El bus seguro simplifica la conexión entre armarios conforme a la categoría PL e/SIL3
  • Los modelos AS-i simplifican la conexión
  • Numerosas posibilidades de comunicación con interfaces y autómatas programables

Características principales

  • Se incluye la mayoría de las funciones de seguridad de máquinas, entre ellas, la supervisión de la velocidad y de las entradas analógicas
  • Posibilidades de programación avanzadas
  • Bloques de funciones aprobados por Ladder y TÜV
  • PL e/SIL 3 
Pluto_B20_and_D45_390x195

¿Necesita más información?

Destacados

Buscador de productos
Documentos
Modelos de Pluto
Pluto Manager
Loading documents

Pluto individual

  • Pluto S20 
  • Pluto S46 

Las unidades Pluto individual son independientes y por tanto perfectamente adecuadas para los sistemas más pequeños que no requieren comunicarse con otras unidades Pluto o pasarelas.

Pluto con bus

  • Pluto A20 
  • Pluto B20 
  • Pluto B22 
  • Pluto B46 

Las versiones de Pluto con bus tienen las mismas funciones que Pluto individual con la adición de un bus Pluto seguro.

Pluto con entradas analógicas

  • Pluto D20

Los modelos de Pluto con entradas analógicas tienen las mismas funciones que las versiones de Pluto con bus, pero con la función adicional de que algunas entradas pueden usarse como entradas ordinarias seguras o como entradas analógicas seguras.

Pluto con entradas analógicas y entradas de contador para supervisar la velocidad

  • Pluto D45

Además de entradas analógicas, estos modelos de Pluto también tienen entradas que pueden configurarse como entradas de contador para encoders incrementales, así como fotocélulas, sensores de proximidad, etc.

Módulo de salida de Pluto

  • Pluto O2

Pluto O2 es un módulo de salida de seguridad que simplifica la ampliación de los sistemas de seguridad cuando se necesitan más salidas de seguridad. Cada Pluto O2 ofrece dos salidas de seguridad independientes con tres contactos cada una, lo cual elimina la necesidad de relés de ampliación extra.

Pluto con AS-i

  • Pluto AS-i 
  • Pluto B42 AS-i

Pluto AS-i es un PLC de seguridad diseñado para el concepto AS-i Safety, en el que todos los componentes de seguridad se conectan a un solo cable. Pluto AS-i tiene las mismas funciones que Pluto estándar, pero además del bus Pluto también incluye una interfaz de bus AS-i. Pluto AS-i puede actuar como un monitor de seguridad en el bus AS-i o tanto como maestro y como monitor de seguridad al mismo tiempo. Pluto As-i también puede usarse como controlador de E/S.

Pluto Manager 

Pluto Manager es un software diseñado a medida para el PLC de seguridad Pluto. La programación se realiza en escalera y junto con el bloque de función crea la estructura de sus funciones de seguridad. El software incluye bloques de funciones predefinidos aprobados por TÜV para facilitar el trabajo al diseñar las funciones de seguridad. 

Pluto Manager le ofrece una perspectiva general estructurada de Pluto, pasarelas y componentes periféricos en proyectos grandes y pequeños. Proporciona una perspectiva general y el control de sensores y actuadores, así como las reacciones entre ellos. Pluto Manager también contiene manuales para el software y el hardware que se conecta y debe manejarse a través del programa. 

La interfaz ofrece la posibilidad de obtener el estado directamente desde las dos opciones de bus de Pluto, bus Pluto y AS-i. También hay funciones de diagnóstico y la opción de exportar datos. 

Para poder cargar el código de los programas en el módulo de Pluto se necesita una clave de licencia. Esa clave de licencia se obtiene por separado poniéndose en contacto con su representante de ventas local. 

Ofrecemos una gama de accesorios para Seguridad PCL Pluto, como cables, conectores, bloques de función y circuitos identificador (IDFIX).

IDFIX


IDFIX es un identificador de circuito único para cada dispositivo de Pluto bus. Incluye un código de identificación y hace posible compartir el programa PCL en la red. Hay cuatro versiones disponibles: R, RW, DATA y PROG. Además del código de identificación, DATA puede también incluir códigos de seguridad de los nodos AS-i en un sistema AS-i. PROG incluye el programa actual PCL y es utilizado con Pluto individual para compartir el programa.
IDFIX-PROG_10k_2TLC172612F0201
Select region / language