Tina
Los dispositivos Tina adaptan el circuito de seguridad dinámico de Vital y Pluto a los componentes con contactos mecánicos, como paros de emergencia, interruptores y haces/cortinas de luz con salidas dobles.
La gama Tina está disponible en varias versiones, en función del tipo de componente de seguridad que esté conectado al circuito Vital o Pluto. También hay disponible una unidad de bypass, bloques concentradores y terminal de cierre.
Principales ventajas
- Adaptación fácil de dispositivos de seguridad de dos canales tradicionales al sistema dinámico
- Conexión rápida con M12
- Resolución de problemas más sencillas gracias al LED y a la señal de información
- Menos cableado y más información gracias a las clemas
Características principales
- Tina 2A/B, Tina 3A y Tina 7A para dispositivos de dos contactos
- Tina 5A para bypass
- Tina 10 para salidas OSSD
- Tina 6A para dispositivos sensibles a la presión
- Bloques concentradores Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A y Tina 12A