Urax

Convierte todo en AS-i

Los Urax son dispositivos de adaptación al bus AS-i que permiten conectar sensores de seguridad y de no seguridad a la seguridad AS-i. La gama Urax tiene la capacidad de conectar múltiples sensores en serie manteniendo el nivel más alto nivel de seguridad. El nodo de seguridad Urax está disponible en varias versiones, y ha sido diseñado para varios componentes de seguridad.



Principales ventajas
  • Adaptación sencilla de los dispositivos de seguridad al sistema AS-i
  • Menos cableado
  • Ahorro de costes gracias a la conexión en serie de los dispositivos de seguridad conforme a la Cat 4
  • EL PLC de seguridad de Pluto lo reconoce automáticamente

Características principales
 
  • Urax-A1/A1R, para sensores dinámicos
  • Urax-B1R, para sensores dinámicos con corriente más alta
  • Urax-C1/C1R, para sensores con estructura de dos canales
  • Urax-D1R, para cortinas de luz y rejillas de luz (OSSD)
  • Urax-E1, para dispositivos bimanuales (se requiere simultaneidad)

 


urax_390x195
Buscador de productos
Documentos
Loading documents
Select region / language