Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Smile

Paros de emergencia y cajas de pulsadores compactos

La gama Smile consta de botones de parada de emergencia y de cajas de pulsadores. El paro de emergencia Smile es pequeño y fácil de instalar. El tamaño del dispositivo le permite instalarlo allá donde desee. Viene con una conexión M12 o cable, y los orificios de montaje centralizados facilitan su montaje en extrusiones de aluminio.
 
El pulsador Smile 41 aúna hasta cuatro pulsadores incluyendo un botón de parada de emergencia en un único dispositivo compacto. Dentro de la gama Smile 41 hay dos series disponibles: un grupo de modelos para el controlador Pluto estándar y otro grupo de modelos adaptado al controlador AS-i Safety. 
  
Principales ventajas

  • El alojamiento compacto facilita su instalación
  • Conexión sencilla
  • Sencilla resolución de problemas
  • Conexión en serie conforme a Cat 4

Características principales

  • Tamaño compacto
  • Conector(es) M12
  • Indicador LED
  • Modelo Tina
  • Modelo AS-i

¿Necesita más información?

Buscador de productos
Documentos
Modelos de Smile
Loading documents

Smile está disponible en diferentes modelos:

  • Smile

    Para relés y PLC de seguridad.

  • Smile Tina

    Para controlador de seguridad Vital y PLC de seguridad Pluto.

  • Smile AS-i

    Con nodo de entrada seguro integrado AS-i para la conexión directa con AS-i Safety.

  • Smile AS-i para armarios eléctricos

    Versión de Smile AS-i para montaje en cuadros.

  • Paro de emergencia Smile

    Para el paro seguro de máquinas, con pulsador negro.

  • Botón de rearme Smile

    Para uso como botón de rearme de circuitos de seguridad.

  • Caja con pulsador Smile 41

    Para PLC de seguridad Pluto.

  • Caja con pulsador Smile 41 AS-i

    Con nodo de entrada seguro integrado AS-i para la conexión directa con AS-i Safety.