AK600

Un espacio más inteligente para tus ideas de instalación

La serie AK600 ofrece nuevas posibilidades en términos de áreas de aplicación, flexibilidad y diseño. Su cartera de productos incluye 2 tipos de cajas: si es la versión estándar para carril DIN o la versión multimedia para router WiFi. Está diseñada principalmente para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas.

Gracias a sus opciones de personalización podrás convertirlo en un elemento de diseño atractivo en tu hogar. Tanto para las unidades montadas en la pared (AK600) como para las empotradas (UK600), se pueden utilizar los mismos accesorios para reducir los esfuerzos de mantenimiento de existencias.

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos

Estamos más cerca de ti

Web de Soporte Técnico

Beneficios principales

Características principales

  • Instalación más rápida y sencilla con hasta un 130% más de espacio para el cableado
  • Cableado interno facilitado con soportes de cables deslizantes
  • Terminales rápidos para una instalación más rápida
  • Soluciones multimedia de última generación
  • Variedad de puertas y láminas de diseño para personalización

Opciones de personalización

Productos relacionados

Productos y documentación

Productos
Documentación
Loading documents
Select region / language