System pro E power
System pro
E power, la solución de ABB para cuadros de distribución con corriente nominal de hasta 6300 A y corriente de corto circuito de hasta 120 kV, satisface todos los requisitos de la planta dependiendo del tipo de instalación, del grado de protección requerido y de las especificaciones eléctricas y mecánicas. ABB puede ofrecer soluciones completas para la distribución de potencia eléctrica principal en infraestructuras e industrias respetando el marco regulador. Normalmente se suelen utilizar en aeropuertos, hospitales y aplicaciones residenciales, entre otras. Además, System pro
E power garantiza una sinergia completa con el resto de productos de ABB, es extremadamente sencillo de montar y fácil de cablear.
Principales ventajas
-
Los tiempos de montaje se pueden reducir hasta en un 15 %.
-
Hay tres tipos de barras: planas, perfiladas y de cuponal (aluminio con superficie de cobre). Todas pueden montarse es soportes escalares o lineales.
-
El stock ocupa menos espacio, pero con muchas más opciones de configuración preparadas para envío inmediato.
-
Sencillas operaciones de montaje, un grado extremadamente elevado de conectividad entre componentes.
Características principales
-
Corriente asignada (ln) de hasta 6300 A, corriente asignada de corta duración admisible (Icw) de hasta 120 kA, corriente asignada de cresta admisible (Ipk) de hasta 264 kA.
-
Grado de protección IP: IP30, IP31, IP40, IP41 y IP65.
-
Sistemas de barras que utilizan los mismos componentes: travesaños, soportes de montaje y soportes de aislamiento multifuncionales capaces de alojar barras conductoras de 5 mm o 10 mm de grosor planas o perfiladas.
-
Tensión asignada de aislamiento (Ui) de hasta 1000 V CA - 1500 V CC.
-
Cumple las normas IEC 61439-1-2, IEC 60068-2-5, IEE Std 693, etc.