System pro E power

Soluciones para distribución primaria

cuadro_de_distribución_primaria_1205x465

System Pro E Power es la innovadora gama de cuadros de distribución primaria de ABB con intensidades nominales de hasta 6300 A y corrientes de cortocircuito de hasta 120 kA. Está diseñada para satisfacer todos los requisitos de las instalaciones eléctricas en términos de grado de protección, forma de segregación y características eléctricas, de acuerdo con las últimas normas internacionales y en perfecta sinergia con los equipos de baja tensión de ABB.

Para cualquier consulta

Contáctanos

Estamos más cerca de ti

Web de Soporte Técnico

ABBicon_Pfeile multi

Flexibilidad

La estructura de estos cuadros puede montarse según diferentes secuencias lógicas. Número reducido de referencias para 120 configuraciones diferentes. Pueden obtenerse grados de protección de hasta IP65 para cualquier aplicación. Sistemas de barras con los mismos componentes.

ABBicon_time-efficiency

Velocidad

Ahorro de tiempo de montaje gracias a una metodología rápida y eficaz. Procedimientos sencillos e infalibles para fijar los equipos internos. Las placas de montaje tienen un sistema de fijación rápida. Segregaciones internas creadas simplemente añadiendo los accesorios en secuencia.

ABBicon_praktisch_390x260

Simplicidad

Montaje a prueba de errores de la estructura perfectamente simétrica. Montantes y travesaños modulares ensamblados entre sí mediante un sistema patentado con tornillos axiales.

Destacados

Herramientas y soporte

Buscador de productos y documentos

Select region / language