Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Envolventes multiuso Gemini IP 66

Envolventes de termoplástico multiuso para entornos exteriores y agresivos

Los cuadros de distribución Gemini se fabrican con tecnología de coinyección y ABB es el primer fabricante que la usa como técnica de moldeo. Este proceso permite obtener una cubierta externa dura y compacta y un núcleo interno blando expandido que garantizan un nivel superior de protección mecánica contra impactos (IK 10) sin necesidad de agregar sustancias endurecedoras (fibra de vidrio). Gemini mantiene sus características mecánicas a largo plazo.

Principales ventajas   
  • Robustez y luminosidad gracias a tecnología de coinyección.
  • Amplia gama de accesorios para distribución de energía y automatización industrial.
  • Temperatura de funcionamiento hasta 100 °C.


Características principales

  • Características mecánicas: IP 66, IK 10, GWT 750 °C, a prueba de rayos UV y productos químicos.
  • Conforme a RoHS y 100% reciclable.
  • Disponible en 6 tamaños y con puerta transparente o ciega.

¿Necesita más información?

Más información