SRX envolventes de automatización

Envolventes de acero inoxidable para automatización y distribución

La gama de armarios SRX ofrece una oferta completa de armarios monobloque de acero inoxidable para la realización de cuadros eléctricos de tamaño pequeño y mediano, en particular para control, mando o distribución. El acero inoxidable AISI 304 permite instalar los armarios tanto en interiores como en exteriores mediante montaje en pared o en el suelo. Los armarios de automatización SRX han sido especialmente diseñados para aplicaciones con altos estándares en términos de higiene y resistencia a la corrosión. Están disponibles con puerta ciega y placa de montaje o con puerta de cristal. Una amplia gama de accesorios y componentes para carril DIN garantiza la personalización de los armarios SRX para requisitos de automatización específicos.

Principales beneficios

  • Responder a altos estándares de higiene y corrosión.
  • Instalación en interiores y exteriores posible gracias a una construcción soldada y duradera.
  • Fácil instalación y versatilidad.
  • Adecuado para aplicaciones de alimentos y bebidas.

Características principales

  • Los armarios de acero inoxidable AISI 304 con puerta ciega se suministran con placa interior de chapa galvanizada.
  • Grado de protección IP66 y NEMA 4X (UL)
  • Posibilidad de instalación tanto sobre placa ciega o ranurada, como sobre carril DIN combinado con los distintos paneles modulares con bisagras.
  • Opciones de montaje: ya sea en la pared mediante soportes especiales, o en el suelo mediante un zócalo h=3,94”.
  • Cumplimiento de normas nacionales e internacionales, en particular IEC EN 61439-1 y 2.
  • Instalaciones interiores para las siguientes industrias: alimentos y bebidas, lácteos, tabaco, plantas químicas y farmacéuticas, hospitales.
  • Instalaciones exteriores: plantas petroquímicas, petróleo y gas, parques solares.
  • Clasificación de impacto mecánico: IK10 para la versión con puerta ciega, IK09 para la versión con puerta de cristal (IEC 62262).

 

SRX-enclosure_292X292

Para cualquier tipo de consulta

Contáctanos

Buscador de productos y documentos

Buscador de productos
Documentos
Loading documents
Select region / language