El SEN Plus es un envolvente metálico previsto para configurar tableros de distribución eléctrica en baja tensión y/o centro de control de motores (CCM) funcionales para todo tipo de aplicaciones. Bajo el concepto modular, el SEN Plus alcanza una corriente nominal de hasta 6300A, su diseño simple e inteligente ha sido sometido a pruebas tipo según la norma IEC 61439-2 y certificado por un laboratorio de pruebas independiente.
El diseño estructural del SEN Plus, comprende aplicaciones de acometida, arrancadores, alimentadores y distribución eléctrica, en montaje frontal o espalda contra espalda. A su bastidor principal de 2200 x 600 x 600 mm (HxDxW) para instalación de equipos, se le puede añadir un compartimento para cables con acceso tanto superior como inferior.
Su concepto y construcción satisfacen completamente los requisitos de compartimentación interna (segregación) hasta la Forma 4, además cuenta con diferentes alternativas para la terminación del cableado desde el punto de entrada, utilizando desde placas con glándulas generales hasta compar-timentos independientes para la salida de carga en cada unidad funcional.
Este tablero Switchgear tiene la posibilidad de instalar en la acometida una amplia gama de sistemas de protección tales como interruptores automáticos de bastidor abierto serie Emax2 en versiones tanto fijas como extraíbles, fusibles series OS y/o Slimline, aisladores serie OT e interruptores automáticos en caja moldeada Tmax XT. De igual manera es posible instalar arrancadores y alimentadores en módulos enchufables (plug-in) o extraíbles. Estas unidades funcionales combinadas con la nueva gama de componentes industriales diseñados, probados y clasificados según la norma IEC 947, garantizan una integración completa del sistema.
Ventajas principales
- Estructura principal rígida y autosoportada: De lámina galvanizada y sin uniones soldadas re-quiere de tres tipos de componentes diferentes para su ensamble, además cuidando la calidad del producto y seguridad del usuario, sus piezas metálicas no presentan filos cortantes.
- Para su seguridad: El envolvente presenta todas las características necesarias que le permiten declararse un tablero resistente al arco. Sus postes principales diseñados a prueba de fatiga auto alineables, garantizan un alto nivel de seguridad durante la operación.
- Sistema de cableado rápido y sencillo: Por medio de acopladores y terminales preconfiguradas.
- Protección duradera: Su acabado superficial con pintura electrostática de alto rendimiento y de acabado texturizado, ofrece excelente resistencia ante posibles golpes y rayaduras, además, le permite la posibilidad de instalar al tablero en la mayoría de las posibles condiciones ambientales, incluyendo marinas y tropicales.
- Accesibilidad optima para operaciones de inspección y mantenimiento: ángulo en apertura de puertas desde 135 y hasta 185 grados. Incluye espacios predispuestos para la instalación de sistemas de control e indicación.
- Soluciones digitales integrales para la gestión de energía en aplicaciones de distribución de energía y control de procesos.
Características principales
- Sistema modular para distribución eléctrica en baja tensión y concentración para control de motores con capacidades hasta 690V, 6300A y 100kA.
- A prueba de partículas solidas y líquidos: Desde IP30 hasta IP54 según la IEC 529-1.
- Flexible y compacto: Sistema modular con el cual se puede determinar la configuración final justo antes del envío y reconfigurable o expandible de acuerdo con las necesidades futuras del proyecto.
- La herramienta de configuración en línea, permite obtener la información técnica necesaria pa-ra definir su proyecto (diseño, cálculos, planos generales y listas de materiales).
Ligas asociadas: