System pro E® energy

Beyond connected, con una configuración simple y flexible

System pro E energy banner_web

La amplia gama de System pro E® energy es ideal para entornos comerciales e industriales. La plataforma incluye armarios de chapa de acero de montaje en pared y pavimento, que ofrecen grados de protección contra el polvo y el agua de hasta IP43 e IP55. Un equipamiento interior común y sistemas de embarrados para la plataforma completa, permite a los usuarios integrar fácilmente todo tipo de dispositivos eléctricos de baja tensión de ABB, y construir cuadros de subdistribución de hasta 800A.

La gama ha sido desarrollada para una configuración sencilla y fácil y proporciona la máxima flexibilidad a cuadristas e instaladores, para construir el cuadro de subdistribución para cualquier aplicación. System pro E® energy es sencillo en la planificación, rápido en el montaje y seguro en la aplicación.

La gama System pro E® energy incluye dos tipos de armarios y un sistema común de interiores.

Para cualquier tipo de consultas en España

Contáctanos

Para cualquier tipo de consultas en Centroamérica & Caribe

Contáctanos

Principales beneficios

easy-simple-flexible4

Fácil, simple y flexible
  • Amplia gama de dimensiones del armario
  • Amplia gama de kits para diferentes tipos de componentes ABB
  • Varias posibilidades de métodos de cableado y entradas de cable, usando diferentes tipos de tapas pasacables y accesorios
  • Mismo equipamiento interior, puertas, zócalos y accesorios para los armarios IP43 e IP55
  • Configurador sencillo "eConfigure"
safe-for-users-reliable-sturdy3

Seguro para los usuarios, fiable y robusto
  • Soluciones de distribución eléctrica certificadas hasta 800 A según IEC61439 -2/-3 e IEC62208
  • Alta resistencia al cortocircuito
  • Altos grados de protección IP e IK
  • Cristal de seguridad, sin bordes afilados, segregación hasta forma 2b
  • Concepto de embalaje innovador para una protección óptima durante el transporte
  • Solución robusta tanto para armarios independientes como acoplados
quick-assembly3

Montaje rápido
  • Fijación de interiores y tapas pasacables sin herramientas
  • Sistema de tornillos de ¼ de vuelta para las tapas de kits
  • Reducción del número de tornillos
  • Sólo se necesita un tipo de destornillador
  • Acoplamiento fácil de los armarios
  • Amplio espacio para el cableado
  • Bastidor que permite la retirada de todas las tapas de kits al mismo tiempo
  • Puerta reversible, lista para ser montada sin herramientas
  • Fácil fijación de la base

Nuestra oferta

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-L_292x146
System pro E® energy L

Cuadros de subdistribución de montaje en pared y pavimento, completamente certificados hasta 800 A y suministrados en kits planos.
System pro E® energy L proporciona un grado de protección de hasta IP43 (IP30 sin la puerta)

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-M_293x146
System pro E® energy M

Armario monobloque con paneles laterales acoplables, disponible en ambas configuraciones: para montaje en pared y pavimento. Los cuadros de subdistribución de System pro E® energy M proporcionan un grado de protección de hasta IP55 (IP30 sin la puerta)

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-combi_292x146
System pro E® energy Combi

El sistema de configuración de interiores comunes facilita la instalación de una amplia gama de componentes de baja tensión de ABB basados en su sistema modular, que se entregan en kits planos

Descargas

Destacados

Oferta relacionada

Productos y documentación

Buscador de productos
Documentación
Loading documents
Select region / language