Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

TwinLine S 43

Sistema de armarios modulares, IP43, en todos los tamaños  (Montaje en pared y pavimento)

ABB ha marcado otro hito en el campo de la moderna distribución de energía. Con el nuevo sistema TwinLine S 43, ABB ofrece una solución a medida y testeada de armarios de pared y pavimento montados en kit. Esta completa gama incluye dos tipos de armarios, TwinLine-G (profundidad de 225 mm) y TwinLine-L (profundidad de 275 mm) ofreciendo una solución para cada necesidad. El sistema modular en kits es sencillo en el diseño, rápido en el montaje y seguro en la aplicación, garantizando una moderna distribución de energía.

Principales beneficios

  • Innovadora entrada de cables.
  • Un espacio de entrada de cables mucho mayor.
  • CombiLine S, amplio sistema modular de distribución.
  • Accesorios comunes para minimizar los niveles de stock.

Características principales

  • Armarios en kit.
  • Corriente asignada hasta 800 A.
  • Clase de protección: I, puesta a tierra.
  • Grado de protección IP: IP43 con puerta e IP30 sin puerta.
  • Conformidad con la norma IEC 61439-1, -2 y -3.

¿Necesita más información?

Destacados

Herramienta y soporte

 

Descubre más sobre

 

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentación
Loading documents