Gama CP-B

Unidades de buffering basadas el ultracapacitadores

ABB ofrece un producto innovador que no requiere mantenimiento para buffering el suministro de V CC en caso de que se interrumpa el suministro en el lado primario de la fuente conmutada.

Principales ventajas

  • Sin mantenimiento: utiliza la última tecnología de ultracapacitadores en lugar de baterías.
  • Sin descargas de larga duración.
  • Resistente a la temperatura.

Características principales

  • Tensión nominal de entrada: 24 V CC.
  • Corrientes nominales: 3 A CC, 10 A CC, 20 A CC.
  • Expandible con el módulo CP-B EXT.2.
  • Luces LED indicadoras del estado.
  • Alta eficiencia, superior al 90 %.

 

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Select region / language