Gama CP-D

Fuentes de alimentación para paneles de distribución

La gama de unidades de fuentes de alimentación CP-D con diseño MDRC (componentes modulares en perfil DIN) encaja en todas las instalaciones y paneles de distribución domésticos.

Principales ventajas

  • Con una anchura entre 18 y 90 mm, las fuentes conmutadas de la gama CP-D son idóneas para instalaciones y paneles de distribución.
  • Optimizadas para aplicaciones en todo el mundo: las fuentes de alimentación CP-D se pueden suministrar con 90-264 V CA o 120-375 V CC.
  • La tensión de salida se puede ajustar continuamente (CP-D > 10 W). Por lo tanto, se pueden adaptar de manera óptima a la aplicación deseada, p. ej.: para compensar la caída de tensión provocada por una longitud de línea larga.

Características principales

  • Tensiones de salida: 12 y 24 V CC.
  • Corrientes de salida: 0,42 A / 0,83 A / 1,3 A / 2,1 A / 2,5 A / 4,2 A.
  • Gama de potencia: 10 W, 25 W, 30 W, 60 W y 100 W.
  • Amplia gama de entrada: 100-240 V CA (90-264 V CA, 120-375 V CC).
  • Alta eficiencia: hasta 89 %.
  • Disipación de potencia baja y poco calentamiento .

 

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Select region / language