Gama CP-E

Fuentes de alimentación económicas para su aplicación

La gama CP-E ofrece una funcionalidad mejorada. A su vez, ha habido una reducción considerable en el número de tipos. Ahora todas las unidades de alimentación se pueden operar a una temperatura ambiente de hasta +70 °C.

Principales ventajas

  • Los dispositivos de 24 V > 18 W de la gama CP-E cuentan con una salida/contacto para monitorizar la tensión de salida y realizar el diagnóstico remoto.
  • Optimizadas para aplicaciones en todo el mundo: las fuentes de alimentación CP-E se pueden suministrar con una amplia gama de tensiones CA o CC.
  • La tensión de salida se puede ajustar continuamente. Por lo tanto, se pueden adaptar de manera óptima a la aplicación deseada, p. ej.: para compensar la caída de tensión provocada por una longitud de línea larga.
  • Para desacoplar unidades de alimentación en paralelo de 40 V como máximo, hay disponibles módulos de redundancia que permiten alcanzar una redundancia verdadera.

Características principales

  • Tensiones de salida ajustables: 5 V, 12 V, 24 V, 48 V CC.
  • Corrientes de salida: 0,625 A / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A /  5 A / 10 A / 20 A.
  • Gama de potencia: 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W.
  • Alta eficiencia: hasta el 90 %.
  • Disipación de potencia baja y poco calentamiento.
  • Intervalo de temperatura ambiente durante el funcionamiento: -40...+70 °C.

 

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Select region / language