Gama de fuentes de alimentación CP-S.1

Alta eficiencia y fiabilidad en un tamaño compacto 

Fuentes de alimentación CP-S.1: alta eficiencia y fiabilidad en un tamaño compacto. Diseñada para una enorme variedad de aplicaciones, incluidos los segmentos de construcción de maquinaria. Esta avanzada gama dispone de una reserva de energía integrada del 150% durante cinco segundos y funciona con una eficiencia de hasta el 94%. Con protección contra el sobrecalentamiento, corrección activa del factor de potencia (variante de 120 W a 960 W), una amplia gama certificada de tensiones de entrada de CA y CC y amplias homologaciones en todo el mundo, incluida la marina. Las nuevas fuentes de alimentación CP-S.1 son la opción preferida para múltiples aplicaciones industriales.

Principales ventajas

- La oferta completa de 24 V DC de 3 A a 40 A en caja metálica se adapta perfectamente a los requisitos de construcción de máquinas OEM
- Ahorra el valioso espacio de instalación del armario de control gracias a su diseño compacto y su alta eficiencia
- La PCBA revestida y la certificación marina permiten su uso, por ejemplo, en aplicaciones eólicas, solares y marinas
- Unidad de redundancia adicional CP-C.1-A-RU disponible para establecer una verdadera redundancia

Características principales

- Diseño que ocupa poco espacio
- Rango de tensión nominal de alimentación de 100-240 V AC / 100-250 V DC
- Tensión de salida nominal de 24 V CC
- Corriente de salida nominal de 3,0 A, 5,0 A, 10,0 A, 20,0 A y 40,0 A
- Alto rendimiento de hasta el 94 %
- Reserva de potencia del 150 % durante 5 s para el arranque de cargas pesadas
- Tensión de salida ajustable mediante el potenciómetro giratorio frontal "OUTPUT Adjust", 24-28 V
- Baja disipación de energía y bajo calentamiento
- Refrigeración por convección libre (sin refrigeración forzada)
- Placas de circuito impreso revestidas
- Protección contra circuito abierto, sobrecarga y cortocircuito
- Fusible de entrada integrado
- DC OK - salida de señalización "13-14" (relé)
- La unidad de redundancia CP-C.1-A-RU ofrece verdadera redundancia, disponible como accesorio
- Varias aprobaciones/marcas, incluyendo cULus, DNV, EAC, RCM, SEMI F47, CE, UKCA

Picture1

¿Necesita más información?

Destacados

Productos y documentos

Select region / language