Fuentes de alimentación CP-S.3 y CP-S.DC

Las fuentes de alimentación trifásicas CP-S.3 y el convertidor DC-DC de alta tensión CP-S.DC se caracterizan por su alta eficiencia y fiabilidad en un diseño compacto. Esta innovadora serie se desarrolló para una amplia gama de aplicaciones, además de la ingeniería mecánica y las aplicaciones marinas y offshore. Ofrece una reserva de marcha integrada del 150 % durante cinco segundos y opera con una eficiencia de hasta el 94 %. Con protección contra sobrecalentamiento, corrección activa del factor de potencia, un amplio rango de entrada de CA y CC certificado y numerosas homologaciones internacionales, incluidas las marinas, las nuevas fuentes de alimentación CP-S.3 y CP-S.DC son la opción preferida para numerosas aplicaciones industriales.

 

CP-S group images

¿Necesita más información?

Propuesta de valor

energy
Eficiencia energética
space-saving-cp
Ahorro de espacio
reliable-widget
Confiabilidad del sistema y funcionamiento continuo

Disponibilidad global 

La gama CP-S se puede utilizar en múltiples instalaciones en todo el mundo. Su amplio rango de voltaje de entrada de CA y CC certificado, así como diversas aprobaciones, incluyendo las marinas, le brindan la confianza de un suministro global, sin importar dónde construya, instale u opere sus equipos.

Ocupa poco espacio 

Las fuentes de alimentación CP-S.3 y CP-S.DC permiten ahorrar valioso espacio de instalación en el armario de control gracias a su diseño compacto y alta eficiencia. En comparación con otras gamas de fuentes de alimentación del mercado, la gama CP-S de ABB consigue un ahorro de espacio de hasta el 50 %. Gracias a su alta eficiencia y a la reducción de pérdidas de potencia, los dispositivos CP-S son una solución que ahorra espacio y costes en aplicaciones donde el tamaño es fundamental.

Reducción de costes

El diseño compacto de los CP-S.3 y CP-S.DC permite al usuario equipar la aparamenta de forma optimizada. Esto, sumado a la mayor eficiencia energética de los dispositivos, reduce significativamente los costes de funcionamiento.

Mayor confiabilidad

La carcasa de metal, la PCBA recubierta y la certificación marina permiten que las fuentes de alimentación CP-S.3 y CP-S.DC sean la combinación perfecta para, por ejemplo, aplicaciones eólicas, solares y marinas.

Compatible con otros productos ABB

Se puede lograr una redundancia real mediante la unidad de redundancia opcional CP-C.1-A-RU. Los módulos de búfer CP-B ayudan a garantizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) a corto plazo con una tensión de 24 V CC, ya que amortiguan la carga en caso de fallo de alimentación.

Calor bajo

El bajo requerimiento de refrigeración externa y la afectación a otros dispositivos en el mismo gabinete.

Destacados

CP-S.1 link

Fuentes de alimentación CP-S.1

¡Explora la familia completa y echa un vistazo a la gama CP-S.1!
CP-S.DC

Fuente de alimentación CP-S.DC

¡Explora la familia completa y echa un vistazo a CP-S.DC!

Productos y documentos

Select region / language