Gama CP-D RU, CP-A RUD, CP-A RU

Unidades de redundancia

Las unidades de redundancia de ABB se utilizan para establecer una verdadera redundancia redundante, lo que incrementa notablemente la disponibilidad de los sistemas eléctricos. Dependiendo de la corriente de salida y del alojamiento de la fuente de alimentación, hay tres versiones diferentes:

  • CP-D RU en alojamiento MDRC.
  • CP-A RUD para una configuración redundante de dos fuentes de alimentación de 24 V CC con una corriente de salida máxima de 2,5 A por canal.
  • CP-A RU para una configuración redundante de dos fuentes de alimentación de 24 V CC con una corriente de salida máxima de 20 A por canal.
redundancy_big

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Select region / language