Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Guías rápidas de selección

Guía de selección de bridas para cable

  wcm-cable-ties-selection-guide-ty-fast wcm-cable-ties-selection-guide-spec-kon
wcm-cable-ties-selection-guide-ty-rap
wcm-cable-ties-selection-guide-twist-tail
Características  Spec-Kon  Ty-Fast  Ty-Rap  Twist Tail
Descargas  Folleto  Catálogo  Catálogo  Folleto
Sitio web
 Visitar página web  Visitar página web  Visitar página web
Longitud  100 - 912 mm  112 - 1214 mm  92 - 1143 mm  181 - 358 mm
Resistencia a la tracción  Hasta 780 N  Hasta 1120 N  Hasta 780 N  Hasta 133 N
Material   Poliamida 6.6   Poliamida 6.6
 Poliamida 6.6
 Poliamida 4.6
 Poliamida 11
 Poliamida 12
 Polipropileno
 Fluoropolímero
  Poliamida 6.6
Temperatura mín.  -40°C  -40°C  -60°C  0°C
Temperatura máx.  +85°C  +85°C  +170°C  +85°C
Color    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Resistente a UV  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
Libres de halógenos  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
Sin silicona  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
Grado de inflamabilidad  UL 94 V-2  UL 94 V-2
 UL 94 V-0
 UL 94 V-2
 UL 94 V-0
 UL 94 HB
 UL 94 V-2
Resistencia a las llamas    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Orificio de montaje    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Anclaje de expansión    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Resistencia al calor    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Área de etiquetado integrada    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Lengüeta de bloqueo de acero      lrmi_wcm_selection_guide_check  
Metal detectable      lrmi_wcm_selection_guide_check  
Instalación sin herramientas        lrmi_wcm_selection_guide_check
Marcado CE  lrmi_wcm_selection_guide_check      lrmi_wcm_selection_guide_check
Aprobación UL    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Aprobación UR    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
Lloyd's Register    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Bureau Veritas    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Aprobación GL    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Aprobación VG/Mil.    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Cumplimiento de directiva RoHS  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check

Guía de selección de utillaje para bridas para cable

Utillaje para bridas plásticas


 Ref. de producto

 Características

 Tensado

 Corte

Para bridas para cable

   Utillaje para bridas plásticas
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG50  ERG50 Herramienta manual ergonómica con nivel superior
 de fiabilidad y prestaciones
 ajustable  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG120
 ERG120 Herramienta manual ergonómica con nivel superior
 de fiabilidad y prestaciones
 ajustable  automático  4.8 mm - 7.6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG50P
 ERG50P Herramienta neumática ergonómica con nivel superior
 de fiabilidad y prestaciones
 ajustable  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT199
 WT199 Herramienta manual semiautomática con especificaciones MIL
 (MIL. N.º MS-90387-1)
 ajustable  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT193A
 WT193A Construcción robusta, ideal para aplicaciones de acabado
 industrial masivo, como cuadros de árboles de cable
 ajustable  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT1-TB
 WT1-TB Herramienta básica de tensado, diseñada para mantenimiento
 y uso en lotes pequeños
 basic  twist cut  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT197
 WT197 Herramienta manual semiautomática con especificaciones MIL
 (MIL. N.º MS-90387-2)
 adjustable
 automatic  4.8 mm - 7.6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT2-TB
 WT2-TB Herramienta básica de tensado, diseñada para mantenimiento
 y uso en lotes pequeños
 básico  corte con giro  4.8 mm - 7.6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-L300-FR
 L300-FR Construcción resistente con durabilidad demostrada en el campo   básico  manual  7.6 mm - 9 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT3D
 WT3D Robusto cuerpo metálico con empuñaduras plásticas,
 diseñado para tensado y corte de uso intensivo de
 bridas para cable
 básico corte con giro  7.6 mm - 12.7 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-L-500-EU
 L-500-EU Construcción metálica resistente  ajustable   automático  4.7 mm - 13.3 mm

Utillaje para bridas de acero inoxidable Ty-Met™

 

 Ref. de producto

 Características
 
Tensado

 Corte

Para bridas para cable

   UTILLAJE PARA BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE TY-MET™
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT1-TB  CT1-TB Un gancho de tensado proporciona presión extra
 para tensar las bridas a mano
 básico  sin corte Liberable, tipo escalera
 y tipo cinta
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT2-TB
 CT2-TB Herramienta manual básica  básico  sin corte Liberable, tipo escalera
 y tipo cinta
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-WT3S
 WT3S Una robusta herramienta manual metálica con empuñaduras de caucho  básico
 sin corte Tipo escalera
 y tipo cinta
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT3
 CT3 Económica herramienta de tensado    básico  manual Tipo escalera, tipo cinta y
 Tipo bloqueo de bola
 (anchura hasta 12 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-L600
 L600 Herramienta de tensado  básico  manual
(corte con giro)
Tipo bloqueo de bola
 (anchura: 4,6 mm y
7,9 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT4-TB
 CT4-TB Herramienta Bantam con mango triple exclusivo, se puede
 usar en varias posiciones. Es especialmente útil
 en áreas estrechas con acceso mínimo
 básico  manual Liberable, tipo escalera
 y tipo cinta
 
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT5
 CT5 Herramienta con tensión regulable y
 corte automático
 ajustable   automático Tipo escalera y tipo cinta
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT6
 CT6 Herramienta con tensión regulable y
 corte automático
 ajustable   automático Tipo bloqueo de bola
 (anchura: 4,6 mm y
 7,9 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT7
 CT7 Herramienta de tensado y corte, tipo carraca  básico  manual Tipo bloqueo de bola
 (anchura: 12mm y 16mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT8
 CT8 Herramienta de tensado y corte, tipo carraca  básico manual Bandas en bobina (todas las anchuras)