Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Terminaciones de cables y conectores

ABB es líder reconocido en suministro de conectores eléctricos apropiados para prácticamente todas las aplicaciones eléctricas.

Principales productos y ventajas

Color Keyed®
Es un sistema integrado diseñado para cumplir los requisitos más rigurosos para pruebas. Nuestras orejetas Color-Keyed están fabricadas en cobre sin oxígeno, 99,9% puro. El sistema de engarce Color-Keyed codificado por colores asegura que se usa el troquel correcto con la orejeta correcta para dar como resultado un engarce preciso y fiable.

Dragon Tooth®, conectores de perforación para aislamiento
Los conectores de perforación para aislamiento de ABB realizan una conexión permanente de baja resistencia para empalmar, perforar y terminar hilo magnético de cobre desde 32 AWG hasta 460.000 CMA y conductores de aluminio desde 20 AWG hasta 460.000 CMA en aplicaciones de transformadores y motores.

Conectores Shield-Kon® 
De una pieza, sin soldaduras, los conectores de apantallamiento envolventes terminan los cables blindados en segundos con una precisión uniforme a la vez que impiden los daños a los cables que podrían causar las soldaduras.

Terminales Sta-Kon® & Spec-Kon
Los terminales Sta-Kon, fabricados en cobre de alta conductividad con enchapado resistente a la corrosión, incluye bornas y tamaños de cable marcados, una tuerca larga achaflanada para eliminar engarces perdidos, un borde interno dentado profundo para producir una mayor área de contacto y recocido selectivo para dejar la tuerca suave para engarzar a la vez que la lengüeta permanece firme.

Herramienta de compresión para engarzar cómodamente
La herramienta de engarce más cómoda y ergonómica disponible en el mercado. Requiere la menor fuerza manual de cualquier herramienta de su clase. Los mecanismos Shure-Stake garantizan un ciclo de engarce completo antes de desenganchar y da como resultado un engarce correcto completado sin excepción.

Nuestra oferta