Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

colorkeyedlogo

Conectores de compresión

El método de ABB de instalar conectores de compresión en cables de potencia está diseñado para proporcionar un alto grado de fiabilidad en el cableado eléctrico. Este método permite a los trabajadores electricistas hacer instalaciones con poco esfuerzo y con un considerable ahorro de tiempo. La ventaja, por supuesto, es una conexión de alta calidad con un bajo coste de instalación.

Conexión firme y homogénea 
El sistema Color-Keyed utiliza herramientas de compresión con troqueles emparejados que dan forma al conector y al hilo para obtener una unión eléctrica óptima entre conector y conductor.

Sistema integrado para ofrecer la conexión mejor y más fiable.
Color Keyed® es un sistema integrado diseñado para satisfacer los requisitos de las pruebas más rigurosas de UL e IEC Clase A. Nuestras orejetas Color-Keyed® están fabricadas en cobre sin oxígeno, 99,9% puro. El sistema de engarce Color-Keyed® codificado por colores asegura que se usa el troquel correcto con la orejeta correcta para dar como resultado un engarce preciso y fiable. Los troqueles Color-Keyed® están diseñados para producir una compresión en forma de circunferencia, hexágono o diamante en vez de una muesca sencilla. El resultado es que se asegura una alta conductividad, que supera lo establecido en las normas IEC 61238-1 y UL. La compresión circunferencial crea una gran área de contacto de alta presión entre el cable y el conector que da como resultado valores pequeños de resistencia y alta resistencia al arrancamiento.

 Disponible en:

  • Recto 1 orificio / 2 orificios: tamaños de cable desde 10 mm ² hasta 400 mm ² con orificio para perno con especificaciones métricas de M5 a M24.
  • 45°: Tamaños de cable desde 10 mm ² hasta 240 mm ² con orificio para perno con especificaciones métricas de M6 a M16.
  • 90°: Tamaños de cable desde 10 mm ² hasta 240 mm ² con orificio para perno con especificaciones métricas de M6 a M16.

Utillaje

  • Tenemos disponibles herramientas manuales especiales y con cabezales hidráulicos para compresión rápida y fiable.

Productos principales

Enlaces y descargas