ty-met-logo

Bridas de acero inoxidable para cable

Las bridas de acero inoxidable para cable Ty-Met™ son la solución definitiva para instalar sus cables en condiciones extremas y áreas peligrosas, en interiores y exteriores, como en el sector petroquímico y de la industria alimentaria, centrales eléctricas, minería, construcción naval, offshore y otros entornos agresivos.

 

Nuestras bridas para cable Ty-Met:

  • Proporcionan alta resistencia mecánica combinada con durabilidad química y resistencia a las temperaturas.
  • Posee homologaciones internacionales como UL, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register y Det Norske Veritas.
  • Todos los tipos están disponibles en acero inoxidable de grado 316 (grado marítimo), para resistencia adicional a la corrosión.
  • Están disponibles en versión no barnizada para aplicaciones a altas temperaturas y en versión totalmente barnizada con recubrimiento no tóxico y libre de halógenos para una protección superior de los cables y las manos del instalador, y para un mayor aislamiento entre materiales distintos.
  • Se puede instalar fácilmente con herramientas manuales específicas para cortar y asegurar.

¿Necesita más información?

Principales productos

Información de contacto

¿Qué quiere hacer?

Select region / language