ty-rap-logo

Bridas para cable detectables

Las bridas para cable detectables Ty-Rap®de ABB incorporan un compuesto exclusivo (patente en curso) que puede ser detectado por equipos de rayos X, detectores de metales y equipos de inspección visual.

Están especialmente recomendadas para aplicaciones en los sectores de alimentación, farmacéutico y otras industrias sensibles a la contaminación, que usan sistemas de detección y donde no se permiten restos de instalación de bridas para cable (extremos cortados) en el producto acabado. Evitan la contaminación de alimentos y costosas retiradas de productos del mercado.

  • Detectable por detectores de metales configurados para esferas ferrosas de un diámetro mínimo de 1,5 mm.
  • Detectable por equipos de rayos X.
  • Color azul vivo para su fácil detección visual.
  • Contribuye al cumplimiento de la Directiva HACCP de la UE y de las leyes FSMA (Food Safety Modernization Act) de seguridad alimentaria.
  • Disponible en poliamida 6.6 estándar o en versión de polipropileno ligero para aplicaciones de procesos de líquidos.
  • Disponible en 5 tamaños distintos en bolsas pequeñas prácticas con Euroslot: 5 NDT, 4PDT.

Información técnica

Material - Moldeo
Material - Lengüeta de bloqueo
Rango de temperaturas
Color
Grado de inflamabilidad

Otras propiedades

Poliamida 6.6 o polipropileno
Acero inoxidable grado 316
-40℃ a +85°C
Azul vivo
UL 94 V-2 (Poliamida 6.6)
UL 94 HB (Polipropileno)
Libres de halógenos, sin silicona

 

¿Necesita más información?

Destacados

Principales productos

Información de contacto

¿Qué quiere hacer?

Select region / language