Guías rápidas de selección

Guía de selección de bridas para cable

  wcm-cable-ties-selection-guide-ty-fast wcm-cable-ties-selection-guide-spec-kon
wcm-cable-ties-selection-guide-ty-rap
wcm-cable-ties-selection-guide-twist-tail
Características  Spec-Kon  Ty-Fast  Ty-Rap  Twist Tail
Descargas  Folleto  Catálogo  Catálogo  Folleto
Sitio web
 Visitar página web  Visitar página web  Visitar página web
Longitud  100 - 912 mm  112 - 1214 mm  92 - 1143 mm  181 - 358 mm
Resistencia a la tracción  Hasta 780 N  Hasta 1120 N  Hasta 780 N  Hasta 133 N
Material   Poliamida 6.6   Poliamida 6.6
 Poliamida 6.6
 Poliamida 4.6
 Poliamida 11
 Poliamida 12
 Polipropileno
 Fluoropolímero
  Poliamida 6.6
Temperatura mín.  -40°C  -40°C  -60°C  0°C
Temperatura máx.  +85°C  +85°C  +170°C  +85°C
Color    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Resistente a UV  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
Libres de halógenos  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
Sin silicona  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
Grado de inflamabilidad  UL 94 V-2  UL 94 V-2
 UL 94 V-0
 UL 94 V-2
 UL 94 V-0
 UL 94 HB
 UL 94 V-2
Resistencia a las llamas    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Orificio de montaje    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Anclaje de expansión    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Resistencia al calor    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Área de etiquetado integrada    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Lengüeta de bloqueo de acero      lrmi_wcm_selection_guide_check  
Metal detectable      lrmi_wcm_selection_guide_check  
Instalación sin herramientas        lrmi_wcm_selection_guide_check
Marcado CE  lrmi_wcm_selection_guide_check      lrmi_wcm_selection_guide_check
Aprobación UL    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Aprobación UR    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
Lloyd's Register    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Bureau Veritas    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Aprobación GL    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Aprobación VG/Mil.    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
Cumplimiento de directiva RoHS  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check

Guía de selección de utillaje para bridas para cable

Utillaje para bridas plásticas


 Ref. de producto

 Características

 Tensado

 Corte

Para bridas para cable

   Utillaje para bridas plásticas
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG50  ERG50 Herramienta manual ergonómica con nivel superior
 de fiabilidad y prestaciones
 ajustable  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG120
 ERG120 Herramienta manual ergonómica con nivel superior
 de fiabilidad y prestaciones
 ajustable  automático  4.8 mm - 7.6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG50P
 ERG50P Herramienta neumática ergonómica con nivel superior
 de fiabilidad y prestaciones
 ajustable  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT199
 WT199 Herramienta manual semiautomática con especificaciones MIL
 (MIL. N.º MS-90387-1)
 ajustable  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT193A
 WT193A Construcción robusta, ideal para aplicaciones de acabado
 industrial masivo, como cuadros de árboles de cable
 ajustable  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT1-TB
 WT1-TB Herramienta básica de tensado, diseñada para mantenimiento
 y uso en lotes pequeños
 basic  twist cut  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT197
 WT197 Herramienta manual semiautomática con especificaciones MIL
 (MIL. N.º MS-90387-2)
 adjustable
 automatic  4.8 mm - 7.6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT2-TB
 WT2-TB Herramienta básica de tensado, diseñada para mantenimiento
 y uso en lotes pequeños
 básico  corte con giro  4.8 mm - 7.6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-L300-FR
 L300-FR Construcción resistente con durabilidad demostrada en el campo   básico  manual  7.6 mm - 9 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT3D
 WT3D Robusto cuerpo metálico con empuñaduras plásticas,
 diseñado para tensado y corte de uso intensivo de
 bridas para cable
 básico corte con giro  7.6 mm - 12.7 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-L-500-EU
 L-500-EU Construcción metálica resistente  ajustable   automático  4.7 mm - 13.3 mm

Utillaje para bridas de acero inoxidable Ty-Met™

 

 Ref. de producto

 Características
 
Tensado

 Corte

Para bridas para cable

   UTILLAJE PARA BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE TY-MET™
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT1-TB  CT1-TB Un gancho de tensado proporciona presión extra
 para tensar las bridas a mano
 básico  sin corte Liberable, tipo escalera
 y tipo cinta
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT2-TB
 CT2-TB Herramienta manual básica  básico  sin corte Liberable, tipo escalera
 y tipo cinta
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-WT3S
 WT3S Una robusta herramienta manual metálica con empuñaduras de caucho  básico
 sin corte Tipo escalera
 y tipo cinta
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT3
 CT3 Económica herramienta de tensado    básico  manual Tipo escalera, tipo cinta y
 Tipo bloqueo de bola
 (anchura hasta 12 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-L600
 L600 Herramienta de tensado  básico  manual
(corte con giro)
Tipo bloqueo de bola
 (anchura: 4,6 mm y
7,9 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT4-TB
 CT4-TB Herramienta Bantam con mango triple exclusivo, se puede
 usar en varias posiciones. Es especialmente útil
 en áreas estrechas con acceso mínimo
 básico  manual Liberable, tipo escalera
 y tipo cinta
 
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT5
 CT5 Herramienta con tensión regulable y
 corte automático
 ajustable   automático Tipo escalera y tipo cinta
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT6
 CT6 Herramienta con tensión regulable y
 corte automático
 ajustable   automático Tipo bloqueo de bola
 (anchura: 4,6 mm y
 7,9 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT7
 CT7 Herramienta de tensado y corte, tipo carraca  básico  manual Tipo bloqueo de bola
 (anchura: 12mm y 16mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT8
 CT8 Herramienta de tensado y corte, tipo carraca  básico manual Bandas en bobina (todas las anchuras)

Select region / language