Conexión firme y homogénea
El sistema Color-Keyed utiliza herramientas de compresión con troqueles emparejados que dan forma al conector y al hilo para obtener una unión eléctrica óptima entre conector y conductor.
Sistema integrado para ofrecer la conexión mejor y más fiable.
Color Keyed® es un sistema integrado diseñado para satisfacer los requisitos de las pruebas más rigurosas de UL e IEC Clase A. Nuestras orejetas Color-Keyed® están fabricadas en cobre sin oxígeno, 99,9% puro. El sistema de engarce Color-Keyed® codificado por colores asegura que se usa el troquel correcto con la orejeta correcta para dar como resultado un engarce preciso y fiable. Los troqueles Color-Keyed® están diseñados para producir una compresión en forma de circunferencia, hexágono o diamante en vez de una muesca sencilla. El resultado es que se asegura una alta conductividad, que supera lo establecido en las normas IEC 61238-1 y UL. La compresión circunferencial crea una gran área de contacto de alta presión entre el cable y el conector que da como resultado valores pequeños de resistencia y alta resistencia al arrancamiento.
Disponible en:
-
Recto 1 orificio / 2 orificios: tamaños de cable desde 10 mm ² hasta 400 mm ² con orificio para perno con especificaciones métricas de M5 a M24.
-
45°: Tamaños de cable desde 10 mm ² hasta 240 mm ² con orificio para perno con especificaciones métricas de M6 a M16.
-
90°: Tamaños de cable desde 10 mm ² hasta 240 mm ² con orificio para perno con especificaciones métricas de M6 a M16.
Utillaje
-
Tenemos disponibles herramientas manuales especiales y con cabezales hidráulicos para compresión rápida y fiable.