Los interruptores automáticos Tmax XT de ABB cuentan con la certificación UL/CSA

Tmax XT, los nuevos interruptores automáticos en caja moldeada de baja tensión, están certificados con las normas UL y CSA

ABB, grupo líder en tecnología energética y de la automatización, ofrece la gama Tmax XT con certificación UL 489 y CSA C22.2.

El Tmax XT UL es el interruptor automático en caja moldeada (MCCB) más compacto del mercado para aplicaciones de hasta 250 A. La gama Tmax XT UL completa, que además posee la certificación IEC al mismo tiempo, goza de un reconocimiento mundial.

Los nuevos interruptores automáticos Tmax XT ofrecen un alto poder de corte con un tamaño hasta un 37% menor. Una menor superficie ocupada y la ampliación del rango de intensidad permiten a cuadristas y fabricantes ahorrar costes a la vez que mantienen las altas prestaciones de protección de sus instalaciones.  

“El aumento de su poder de corte y rendimiento significa que la gama Tmax XT UL satisface una mayor variedad de aplicaciones con el tamaño más optimizado”, subraya Alessandro Lo Turco, Global Product Manager de interruptores automáticos en caja moldeada.  “Por ejemplo, Tmax XT4 y XT2 UL ahora tienen seis niveles de poder de corte hasta 200 kA @480 V y un mayor rendimiento. Tmax XT1 UL ahora cuenta con un mayor rendimiento con un poder de corte de hasta 65 kA a 480 V. Además, la versión limitadora de corriente de Tmax Xt2 y XT4 para la norma UL 489 facilita la certificación del cuadro de distribución”.

La gama Tmax XT es la solución perfecta para todo tipo de aplicaciones de distribución de energía, protección de motores y protección de generadores, gracias a la última generación de relés de protección:  

  • Ekip M-LIU para XT2 y XT4 para protección electrónica de motores con detección integrada de sobrecargas y pérdida de fase.    
  • Ekip E-LSIG para XT4, una opción con medida de energía integrada.    
  • Relés de protección termomagnéticos para aplicaciones de CC.

El Tmax XT UL también incluye nuevos accesorios que reducen y facilitan su instalación gracias a la inserción a presión, cableados o sin cablear.  Los contactos auxiliares adicionales ofrecen más versatilidad de señalización y opciones para aplicaciones de uso intensivo. Los accesorios mecánicos se han ampliado para incluir opciones adicionales de terminales y accionamientos.

ABB (www.abb.com) es una empresa líder en tecnologías energéticas y de la automatización, gracias a las cuales los clientes de servicios públicos, industrias, transportes e infraestructuras pueden mejorar su rendimiento y a la vez reducir su impacto ambiental. El grupo ABB desarrolla su actividad en aproximadamente 100 países y cuenta con unos 140.000 empleados.

 Para obtener información sobre cualquiera de los términos técnicos de esta nota de prensa, visite: www.abb.com/glossary.

Descargar la nota de prensa

Imágenes en alta resolución

Productos relacionados

Select region / language