Ekip UP Monitor

Ekip UP Monitor es la versión multímetro para digitalizar y monitorizar la energía que incluye función de analizador de redes, data logger y comunicación avanzada.

Instale Ekip UP en el frontal de su cuadro y monitorice el consumo y todo tipo de parámetros eléctricos a través de su pantalla táctil a color, para evaluar y analizar la eficiencia de su instalación.

Ekip UP Monitor entiende el comportamiento de la energía y detecta los parámetros de calidad de red más exigentes requeridos por la norma IEC 61000-4-30, como por ejemplo:

    • Tensión media y eficaz
    • Cortes y picos de tensión
    • Variaciones lentas de frecuencia y tensión
    • Desequilibrio entre corriente y tensión
    • Análisis avanzado de harmónicos

El data logger incluido permite registrar localmente los parámetros medidos durante un inérvalo de tiempo determinado, para poder analizar con detenimiento todo tipo de eventos y fallos en la instalación.

Gracias a los módulos enchufables que Ekip UP comparte con el interruptor automático Emax 2 de ABB, el usuario puede añadir nuevas prestaciones a su instalación con total seguridad, flexibilidad y sin ningún tipo de instalación ni montaje. Los módulos disponible permiten añadir funciones de comunicación o señalización I/O digital a la unidad Ekip UP.

    • Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, Profibus, DeviceNet, IEC 61850, Ethernet/IP, openADR.

La configuración de la nueva unidad digital de ABB permite ahorrar tiempo y costes de puesta en marcha, gracias a su interfaz Ekip Connect que simplifica la interacción con el usuario.

EkipUP_Monitor_390x390

Descubra más

Select region / language