Ekip UP Protect y Protect+

Ekip UP Protect y Protect+ son las versiones que, además de las funciones de digitalización y monitorización de la versión Monitor, incluyen una amplia variedad de funciones de protección eléctrica ANSI para la distribución de energía y generadores de su instalación.

La nueva unidad de ABB permite integrar todo tipo de funciones de protección y enviar las señales de disparo a los elementos de mando y corte eléctrico existentes en la instalación, sin necesidad de

Esto significa por ejemplo que usando un interruptor seccionador como elemento de corte y conectándolo a Ekip UP, es posible garantizar un poder de corte Icu igual al valor de corriente de cortocircuito de corta duración Icw de dicho seccionador. En el caso de usar un interruptor automático, es posible por ejemplo añadir funciones de protección necesarias en la instalación adicionalmente a las que ya incluya dicho dispositivo, por ejemplo:

  • Protección contra sobre y sub tensión, sobre y sub frecuencia.
  • Protección contra desbalance de corriente o tensión.
  • Protección contra potencia inversa

Ekip Protect+ es la versión que incluye las funciones de protección más avanzadas como por ejemplo:

  • Protección contra sobre o sub potencia activa y/o potencia reactiva (para generadores).
  • Protección dual (para implementar la función Protección adaptativa).
  • Protección contra variación de frecuencia (ROCOF)

  • Además, Ekip UP Protect y Protect+ pueden incluir las funciones innovadores de la solución All-in-one de ABB para la getión inteligente de Microgrids. Esto permite asegurar la continuidad de servicio y procutividad de la instalacion de una forma fácil y optimizada. Las funciones de la solución All-oin-one de ABB también pueden configurarse de manera intuitiva y rápida mediante el software de configuración Ekip Connect. Algunas de cichas funciones son:


  • Protecciones interfaz, ATS integrado, Deslastre de cargas automático, Sincronización y reconexión.
Quadro

Descubra más

Select region / language