Productos y soluciones de Baja Tensión / Productos / Interruptores automáticos / Emax 2 / Ekip G

Ekip G

Relés de protección para generadores

Ekip G es el nuevo relé del interruptor automático SACE Emax 2 específicamente diseñado para proteger generadores eléctricos. Contiene las funciones de protección para el generador y un sistema de monitorización de los parámetros críticos para la conexión del generador a la instalación.

El relé de protección Ekip G es capaz de:

  • Monitorizar los fallos dentro de la máquina (en los bobinados o en el circuito de excitación) para así poder desconectar el interruptor automático principal de la máquina que aislaría el generador del resto de la instalación sin eliminar el fallo;
  • Monitorizar la interacción entre el generador y el resto de la instalación, lo cual proporciona la separación de ambos sistemas cuando no existan las condiciones adecuadas para que los dos circuitos sean conectados entre sí.

En ambos casos, el interruptor dispone de contactos programables que pueden utilizarse para determinar la desconexión del generador.

El relé de protección Ekip G, que incorpora de manera estándar el módulo de medidas y protecciones avanzadas Ekip Measuring Pro, incluye funciones de protección específicas para intensidad, frecuencia, tensión y potencia.
Para tener una panorámica completa de las protecciones disponibles y conocer todas las características técnicas relacionadas, consulte el catálogo técnico del interruptor automático SACE Emax 2.

Ekip G Touch

Ekip G Touch de SACE Emax 2 es el nuevo relé de protección diseñado para uso en aplicaciones con generadores, como grupos electrógenos, cogeneración y aplicaciones navales, en conformidad con los estándares internacionales IEC 60034-1 e IEEE C37.102. 

Ekip G Touch, aprobado por los principales entes certificadores del sector naval, permite reducir el número de componentes de la instalación, como dispositivos de protección externos, sensores de intensidad, transformadores de tensión y el cableado correspondiente.

Esas reducciones permiten simplificar considerablemente la instalación. Además, todas las funciones de protección se pueden probar individualmente usando el dispositivo Ekip T&P, que habilita la función que se va a analizar antes de ponerla en marcha.

Ekip G Hi-Touch

Ekip G Hi-Touch de SACE Emax 2 es la nueva referencia para la protección de generadores eléctricos de baja tensión. Proporciona protección avanzada, incluso en instalaciones complejas, gracias a sus funciones exclusivas como protección contra desviación de frecuencia y corriente direccional.

Select region / language