Productos y soluciones de Baja Tensión / Productos / Interruptores automáticos / Emax 2 / Ekip Link

Ekip Link

La manera más sencilla y eficiente de controlar cuadros de distribución.

SACE Emax2 introduce Ekip Link, un nuevo sistema de comunicación para cuadros de distribución de baja tensión que proporciona supervisión y control desde el cuadro de distribución o remotamente a través de Internet. El sistema ofrece una solución del tipo “plug & play”: se empieza a disfrutar inmediatamente después de ponerlo en marcha sin ningún tipo de programación previa.

Funciones distintivas

El sistema Ekip Link consta de Ekip Control Panel, un panel táctil pre-programado con el software Ekip View tipo SCADA, y hasta 30 interruptores Emax 2 equipados con el módulo de comunicación tipo cartucho Ekip Link.

Todo interruptor automático Emax 2, independientemente del relé de protección con el que se combine, puede conectarse al sistema Ekip Link para crear una económica alternativa que cubra las necesidades de cualquier aplicación.

Todo lo que es necesario para completar este sistema de supervisión y control son componentes Ethernet estándares como cables y Switches de red.

Algunas funciones distintivas adicionales del sistema Ekip Link son:

  • Control centralizado de todos los interruptores desde la parte frontal del cuadro de distribución usando la amplia pantalla táctil en color de Ekip Control Panel,
  • Información siempre disponible gracias al acceso remoto a través de un navegador web
  • Sistema “plug & play”: conectar y usar. No requiere programación.
  • Solución rentable: todas las funciones están disponibles sin necesidad de instalar costosos sistemas de supervisión.
emax2_ekiplink_01
Select region / language