Emax 2/E

Rendimiento y fiabilidad para tensiones superiores a 690 V

El mundo de las energías renovables está evolucionando rápidamente y liderando cambios importantes en las tendencias de distribución de energía eléctrica. Esto provoca un mayor enfoque en: 

  • Continuidad de energía para cargas críticas y el mejor rendimiento, incluso a grandes altitudes
  • Mantenimiento optimizado y rápido
  • Huella del dispositivo minimizada

SACE Emax 2/E es la gama completa de ACB para tensión superior a 690V según la Norma IEC 60947. La gama de interruptores automáticos cubre hasta 6300 A con capacidad de corte de hasta 90 kA a 900 V. El interruptor-seccionador está disponible hasta 4000A.

Principales características:

  • Disponible para voltajes nominales de 800V, 900V, 1000V, 1150V, 1200V y hasta 1380V AC.
  • Mismo espacio y unidad de protección que el Emax 2 estándar
  • Compatibilidad total con los accesorios estándar de Emax 2
  • Ejecución fija o extraíble
  • También disponible como interruptor-seccionador (MS) para aplicaciones de frecuencia estándar y variable.
Shutterstock_700x600

Aplicaciones

Emax 2/E en cifras

ABBicon_windmill

100% Aplicaciones de energía renovables

space_saving@72x-100

30% Ahorro de espacio

 

Reliable_in_extreme_conditions@72x-100

100% Fiabilidad en condiciones extremas

 

Más información

Productos relacionados

Select region / language