Nueva central de cogeneración
Fundada en 1946 y localizada en Nápoles (Italia), COELMO® combina la innovación con la experiencia y las habilidades adquiridas a lo largo de los años y en la actualidad es un centro de excelencia en fabricación de equipos generadores para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y marítimas y proyectos especiales.
Basado en el creciente interés sobre eficiencia energética, este proyecto comprende la construcción de una central de cogeneración localizada en Lombardía, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de generación y distribución de energía eléctrica y térmica a edificios públicos y privados.
El generador auxiliar de emergencia de Coelmo (motor Perkins y alternador trifásico Mecc Alte) debe ser capaz de soportar cualquier corte de suministro a dos plantas y sus debidas cargas debido a la falta de energía eléctrica del servicio público.
Según las especificaciones técnicas del diseño, el cuadro de control del grupo electrógeno requiere un interruptor automático principal que, además de las tradicionales protecciones contra sobrecargas, pueda proporcionar las siguientes funciones de protección implementadas e integradas en el relé de protección:
- 81 sub/sobrefrecuencia: 2 umbrales independientes,
- 59 sobretensión: 2 umbrales independientes,
- 27 subtensión: 2 umbrales independientes,
- 51 V tensión de sobrecarga controlada,
- 32 potencia inversa,
- 46 desequilibrio de intensidades,
- 40 pérdida de campo,
- 51N defecto a tierra.
Ekip G es el nuevo relé de protección con pantalla táctil para la protección del generador. Integra en el vanguardista interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 todas las funciones de protección, medición y presentación de parámetros de la instalación. La amplia gama de funciones de protección integradas en el interruptor automático representa una solución económicamente ventajosa para el control del generador, permite ahorrar espacio y cumple totalmente los requisitos de las especificaciones técnicas.