Nuevo contenedor SACE Emax 2

Facilidad de uso

El cliente

Drillmec es líder internacional en diseño, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de extracción de petróleo y reparación de plataformas petrolíferas, tanto tradicionales como hidráulicas, para aplicaciones móviles y marítimas, hasta 3.000 HP y profundidad de 10.000 m.

El desafío

Crear una planta de perforación ubicada en el sur de Italia en un lapso de tiempo muy corto: en solo 6 meses, desde el diseño y la implementación a la puesta en servicio, garantizando la más alta calidad, tanto en términos de fiabilidad del sistema y de costes de funcionamiento.

La planta de extracción de hidrocarburos tiene una profundidad máxima de 8.000 metros y es alimentada, alternativamente, por la red de distribución eléctrica o por cinco generadores de baja tensión (1500 kVA) en paralelo. Permiten reducir el riesgo de parada de la instalación al mínimo, pero aumentan el nivel de cortocircuito a 80 kA a 600 V.

La solución de ABB

Aprovechando los conocimientos técnicos y la experiencia profesional sobre instalaciones de Elettron (un cuadrista de primer orden del norte de Italia), se utilizaron componentes de máxima fiabilidad que permitieron una flexibilidad sobresaliente y gran facilidad de instalación en el espacio limitado de un contenedor de transporte por carretera.

Se utilizaron cinco interruptores automáticos E2.2H 1600A, versión tripolar, extraíbles, equipados con relés Ekip G Hi Touch para proteger los generadores de baja tensión instalados en columnas de 400 mm en envolvente System Pro E Power. Es una opción que garantiza una reducción de 1.000 mm de espacio lineal en comparación con las soluciones tradicionales.

Los terminales orientables que se suministran como estándar con SACE Emax 2 permitieron construir el cuadro de distribución desde las fases más preliminares (cuando el sistema de embarrado todavía estaba sin definir), lo cual permitió conseguir un tiempo significativo para construir el contenedor.

Select region / language