Nuevo edificio SACE de ABB

Gestión de cargas con Ekip Power Controller para SACE Emax 2

La División ABB SACE, empresa líder en investigación y desarrollo de interruptores automáticos en caja moldeada y de bastidor abierto de baja tensión, instaló en su nuevo edificio en Bérgamo (Italia) la tecnología más avanzada en sistemas de automatización. La finalidad es controlar las cargas HVAC del edificio de una manera fácil y automatizada. Gracias a Ekip Power Controller pueden controlarse cargas de HVAC hasta 400 kW con un ahorro de alrededor de 11.000 € anuales.

El desafío

El objetivo es reducir la potencia total que absorbe este nuevo edificio para ahorrar una cantidad importante de dinero y contribuir a un mejor comportamiento de todo el sistema eléctrico.

La instalación eléctrica consta de 4 transformadores de MT/BT. Para cada uno de ellos se instala un interruptor automático SACE Emax 1.2 como interruptor automático general de baja tensión. La finalidad es controlar las cargas HVAC de una manera fácil y automatizada.

La solución de ABB

Para alcanzar este objetivo, ABB ofrece la solución Ekip Power Controller. Es un software integrado en el relé electrónico del interruptor Emax 2 que ya se utiliza para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos; por lo tanto, no es necesario ningún tipo de sistema de control complejo ni software dedicado.

Para implementar el sistema es suficiente contar con un solo interruptor automático que tenga esta función e instalarlo como interruptor automático de baja tensión principal; por lo tanto, en esta aplicación solo uno de los cuatro Emax 1.2 principales tiene que estar equipado con Ekip Power Controller.

Es ese interruptor automático el que decide, en función de los parámetros configurados y la energía total absorbida por la red eléctrica (la suma de la energía que fluye a través de los cuatro Emax 1.2), cuándo y qué carga se debe desconectar. Un sistema de comunicación específico denominado Ekip Link ejecuta el comando remoto enviado al dispositivo aguas abajo y lleva a cabo las tareas de comunicaciones entre los cuatro Emax 1.2 principales para conseguir la absorción de potencia total deseada.

Esto permite simplificar el cableado entre cuadros de distribución y usar un solo cable Ethernet de comunicación.

Select region / language