I.M.E.S.A. (con sede en Jesi, cerca de Ancona, Italia) es una empresa que opera desde 1972 en el campo de las construcciones electromecánicas.
IMESA es uno de los líderes europeos en la fabricación de cuadros de distribución de baja tensión y media tensión, interruptores-seccionadores aislados en SF6 para instalaciones internas y externas para MT, sistemas de supervisión y control, así como sistemas eléctricos llave en mano.
En el contexto de un transatlántico diésel-eléctrico de vanguardia, I.M.E.S.A. asumió el reto de crear una columna de control para alimentar la distribución principal y los motores y que fuera capaz de:
- Ser totalmente selectiva con los interruptores automáticos aguas abajo (Tmax T4)
- Ofrecer un poder de corte de servicio de 50 kA a 600 V CA
- Tener un sistema de distribución de buses horizontal
- Realizar la solución más compacta compatible con el uso de interruptores automáticos extraíbles.
Estos requisitos provienen de la necesidad de cuadros eléctricos extremadamente compactos, requisito típico de las aplicaciones navales.
Estos requisitos son realmente exigentes. El primer y el segundo requisito claramente exigen un interruptor automático de categoría B, mientras que el tercero y el cuarto son más adecuados para un interruptor automático en caja moldeada (capaz de montarse en posición horizontal y de dimensiones compactas).
En el mundo de los interruptores automáticos de baja tensión no hay ningún producto aparte de Emax E1.2 de ABB capaz de cumplir totalmente los requisitos anteriores.
El interruptor Emax 1.2 de ABB, con el tamaño más compacto de la gama Emax 2, es un producto innovador, capaz de proporcionar poderes de corte de hasta 66 kA a 440 V CA (o 50 kA a 690 V CA) y resistir corrientes de cortocircuito de 50 kA durante un segundo.
Gracias a estas características únicas, IMESA pudo realizar un cuadro de distribución de alta eficacia, con cinco Emax E1.2 encajados en una columna.
Los E1.2 elegidos para este proyecto disponen de los nuevos relés de protección Ekip Touch (versión LSI).