SACE Emax 2 - IEC
E1.2 ofrece 1600 A con un poder de corte de hasta 66 kA y resiste intensidades de 50 kA durante 1 segundo. Permite integrar cuadros eléctricos de 66 kA en unidades de 400 mm, que son indispensables en aplicaciones que requieren de dimensiones reducidas, como en instalaciones navales y offshore.
E2.2 con calibres de hasta 2500 A para cuadros eléctricos con una anchura de 400 mm. Además, ofrece poderes de corte de hasta 100 kA y resiste intensidades de 85 kA durante 1 segundo.
E4.2 es el nuevo interruptor automático de 4000 A, diseñado para proporcionar altos poderes de corte y resistir intensidades de hasta 100 kA durante 1 segundo sin necesidad de precauciones especiales.
E6.2 es el modelo superior de la gama con un poder de corte de hasta 200 kA y una estructura que permite alcanzar 6300 A en el cuadro eléctrico, incluso en condiciones de instalaciones complejas.