Todas las ventajas para ingenierías y consultorías
SACE Emax 2 es el nuevo interruptor automático de bastidor abierto de ABB que simplifica cada parte del proyecto y proporciona una solución compacta, flexible y segura para cualquier necesidad. El interruptor Emax 2 ofrece un conjunto de funciones tan completo y avanzado que rivaliza con las soluciones basadas en relés de media tensión; la ventaja que es que el cableado y el software están integrados dentro del propio interruptor automático.
Emax 2 es también uno de los interruptores automáticos más seguros construidos jamás: las guías y los bloques de la parte fija del interruptor hacen que las operaciones de extracción y elevación sean más seguras que nunca. Además, el interruptor puede incluir bloqueos mecánicos con llave que permiten evitar el cierre del interruptor en situaciones de mantenimiento del equipo o por necesidades de la aplicación. La seguridad también se asegura cuando el usuario instala accesorios en el interruptor: todas las partes activas y mecanismos están protegidos y sin acceso, evitando así cualquier tipo de situación de falta de seguridad.
Emax 2 es capaz de ofrecer soluciones del tipo “plug & play” para cualquier necesidad de protección: puede garantizar la protección del generador sin necesidad de relés externos específicos, garantizar selectividad total usando la función especial “selectividad de zona” entre interruptores automáticos aguas arriba y aguas abajo y proporcionar la máxima continuidad del servicio gracias a la protección direccional integrada (en caso de fallo en un transformador, solo se desconectará ese transformador). Todas estas funciones de protección no requieren de ningún tipo de programación o configuración compleja por parte del usuario: máxima protección con la máxima facilidad de uso.
Emax 2 asegura la medida tradicional de parámetros eléctricos (intensidades, tensiones, potencias, etc.) con exactitud de primera clase: tanto intensidades como tensiones son medidas de acuerdo con IEC 61577-12 Clase 1. Además, con Emax 2 la medida integrada de la calidad de la energía es una realidad.
Emax 2 puede integrarse en sistemas de comunicación industriales basados, no solo en protocolos Modbus o Profibus, sino también en protocolos Devicenet y Ethernet como Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet e IEC61850. Gracias a su capacidad de comunicación mediante el protocolo IEC61850, Emax 2 es el primer interruptor automático de baja tensión que se integra perfectamente en el mundo de posibilidades de la automatización de subestaciones y redes inteligentes tipo “Smart grid”.
Emax 2 es el único interruptor automático del mercado de baja tensión que es capaz de gestionar las cargas de una instalación de manera optimizada: permite conectar y desconectar cargas automáticamente a partir de un criterio de prioridades especificado por el usuario, proporcionando una optimización de la energía consumida en la planta y una reducción de los costes energéticos de la instalación. Esta función única, basado en un algoritmo avanzado, se integra en el mismo relé de protección del interruptor automático Emax 2 y es extremadamente sencillo de parametrizar por parte del usuario.