Cuadristas

Todas las ventajas para cuadristas

La nueva tecnología de vanguardia implementada en los interruptores Emax 2 no solo ofrece una nueva generación de relés de protección sino que ofrece la superficie ocupada en el cuadro de protección más compacta del mundo de la distribución de Baja tensión. Dentro de esta envolvente optimizada, ABB SACE ha creado nuevas soluciones para sus clientes cuadristas.

El punto de partida es una conexión más fácil a los embarrados, instalación más sencilla del interruptor automático y conexiones auxiliares más fáciles en la caja de terminales. El segundo pilar es una seguridad de instalación mejorada que gira en torno a la nueva área de accesorios seguros en  interruptor automático.

Por último, pero no menos importante, la comunicación. SACE Emax 2, ofrece por primera vez en el mercado de Baja Tensión el conjunto definitivo de opciones de comunicación integradas dentro del interruptor automático; desde protocolos serie a Ethernet, están disponibles todas las soluciones.

Facilidad para la conexión de los embarrados

Los nuevos terminales del interruptor SACE Emax 2 se pueden cambiar in situ de horizontal a vertical girando la pieza 90°. Además de la flexibilidad que aporta esta función al diseño y la instalación de cuadros de distribución, los terminales se han diseñado expresamente para ajustarse a los tamaños de embarrados más comunes por amperaje, creando conexiones rápidas y fáciles de uno a cuatro pletinas de bus.

Más conectados

Cada interruptor automático Emax 2 puede estar equipado con varios módulos de comunicación de tipo cartucho que se pueden insertar fácilmente en la caja de terminales directamente y en cualquier momento. Con la nueva caja de terminales con abrazaderas de resorte, el trabajo de cableado nunca ha sido tan fácil: no se requiere ninguna herramienta específica para la conexión.

Más seguridad

Instalación segura de accesorios. Al retirar la cubierta principal del Emax 2 se tiene acceso únicamente al área de accesorios, no al área que contiene el accionamiento.

Más sencillo

Facilidad de instalación. Unos carriles guía específicos simplifican el movimiento y permiten corregir y seleccionar con bloqueo las posiciones “extraído”, “prueba” e “insertado”. Flexibilidad del polo neutro. La posición neutra para los interruptores automáticos Emax 2 se puede modificar directamente desde el relé de protección para cambiar de N, L1, L2, L3 a L1, L2, L3, N.

Select region / language