Conectividad

La integración es fácil. Incluso desde lejos.

Los interruptores automáticos de la serie SACE Emax 2 han sido diseñados para ser integrados directamente en todo tipo de cuadros eléctricos y sistemas de automatización y gestión energética con el objetivo de mejorar la productividad y el consumo de energía. La integración total en redes de distribución eléctrica inteligentes “Smart Grids”, edificios y plantas industriales es posible.

Todas las versiones de Emax 2 pueden estar equipadas con unidades de comunicación con protocolo Modbus, Modbus TCP, Ethernet IP, Profibus, Devicenet y Profinet, que son insertados en la caja frontal de terminales en cualquier momento.

El módulo de comunicación IEC61850 permite la integración del interruptor  en sistemas de automatización y redes inteligentes “Smart Grids”.

Los valores de medida de intensidad, tensión, potencia y energía que proporciona el interruptor SACE Emax 2 pueden ser comunicados a través del módulo de comunicación, permitiendo usar el propio interruptor automático como multímetro.

Todas las funciones del interruptor automático también son accesibles vía Internet de manera segura a través del sistema de supervisión del cuadro eléctrico Ekip Link y el panel táctil Ekip Control Panel.

Las conexiones de potencia y auxiliares están optimizadas para simplificar la conexión a los cuadros eléctricos. 
Los terminales de conexión estándares, que se pueden orientar horizontal o verticalmente, han sido diseñados para los embarrados más comunes, mientras que las conexiones auxiliares con sistema de fijación a presión garantizan un cableado extremadamente rápido y seguro.

Select region / language