Eficiencia y control

La potencia necesaria, cuando sea necesaria

Los interruptores automáticos de bastidor abierto hasta 6300 A SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia de todas las instalaciones: desde aplicaciones industriales y navales hasta instalaciones tradicionales de generación de energías renovables, edificios, centros de datos y centros comerciales. Protección fiable y gestión inteligente de la energía.

Power Controller

La exclusiva función Ekip Power Controller disponible en los nuevos interruptores automáticos SACE Emax 2 monitoriza la potencia gestionada por el interruptor automático para mantenerla por debajo del límite establecido por el usuario. A consecuencia de este uso más efectivo, los picos de consumo eléctrico son limitados generando así un ahorro importante en la factura eléctrica de la planta.

Ekip Power Controller, una función única patentada por ABB, desconecta los suministros no prioritarios, como por ejemplo las estaciones de carga de coches eléctricos, durante las horas en las que deban respetarse límites de consumo predefinidos por el usuario y los conecta de nuevo tan pronto como sea apropiado. Cuando se requiera, activa automáticamente las fuentes de alimentación auxiliares disponibles en la instalación, como por ejemplo grupos electrógenos. No es necesario un sistema de monitorización adicional: es suficiente con fijar el límite de carga máximo en el interruptor Emax 2, que puede controlar cualquier interruptor automático aguas abajo, incluso si no está equipado con una función de medida. En instalaciones que ya están equipadas con sistemas de gestión energética, el límite de carga también se puede modificar remotamente.

Ekip Touch

Los interruptores automáticos SACE Emax 2 están equipados con la nueva generación de relés de protección Ekip que son fáciles de programar y leer. Los relés de protección Ekip Touch miden potencia y energía con una alta precisión y guardan las alarmas, los eventos y las mediciones más recientes para evitar fallos en la instalación o disparar eficazmente cuando sea necesario.

Analizador de red

La función Analizador de red también está disponible de manera integrada en el relé de protección, que controla en tiempo real y con una precisión extrema la calidad de la energía absorbida.

Además, los innovadores relés de protección Ekip Touch y Hi Touch en la versión G incluyen todas las funciones de protección para la protección de generadores, ofreciendo una solución lista para usar.
No se requiere ni equipos de protección externos, ni cableado adicional ni inspecciones.

Select region / language