Facilidad de uso y seguridad
Instalación y mantenimiento simplificados. Los interruptores automáticos de la serie SACE Emax 2 están equipados con relés de protección que incluyen una gran pantalla táctil en color para maximizar facilidad de uso. Se aumenta la productividad a la vez que se simplifican todas las etapas, desde el diseño al funcionamiento diario.
La gama completa está disponible en versiones fijas y extraíbles, con doble aislamiento entre la parte frontal del cuadro eléctrico y las piezas bajo tensión, garantizando la seguridad en todas las operaciones. Los interruptores automáticos SACE Emax 2 pueden ser alimentados desde los terminales superiores o los inferiores indistintamente.
Toda la información esencial está disponible en el área central del frontal del interruptor. Esto permite la identificación inmediata del estado del interruptor automático: abierto, cerrado, listo para cerrar, muelles cargados o descargados.
El mantenimiento es sencillo y rápido. Gracias a la nueva cubierta frontal, se puede acceder frontalmente a los accesorios principales sin retirarla completamente.
El interruptor automático extraíble se inserta y extrae mediante carriles guía dedicados que simplifican el movimiento. La correcta maniobra inserción, prueba y extracción está garantizada por un bloqueo en cada una de las tres posiciones. Como garantía adicional de seguridad, los obturadores de la parte fija se pueden bloquear desde la parte frontal con el interruptor en posición extraído. Los obturadores de los terminales superiores son independientes de los obturadores de los terminales inferiores para facilitar las comprobaciones y las operaciones de mantenimiento.
Los relés de protección Ekip Touch disponen de una gran pantalla táctil en color que permite un interfaz con el usuario extremadamente seguro e intuitivo. Además, los relés de protección Ekip se pueden consultar y programar desde tablets, smartphones o PC portátiles a través de la aplicación Ekip Connect, que permite cargar automáticamente los parámetros de protección del interruptor previamente calculados con el software de ingeniería DOC de ABB.
Los relés de protección pueden intercambiarse fácilmente desde la parte frontal del interruptor automático, y todas las unidades de comunicación se pueden instalar directamente en la caja de terminales con unas sencillas operaciones.