Rendimiento
Los interruptores automáticos de bastidor abierto de la serie SACE Emax 2 ofrecen prestaciones diseñadas a medida para satisfacer los requisitos de todo tipo de instalaciones de hoy día. Hay cuatro tamaños de bastidor disponibles para instalar en los cuadros eléctricos de protección y distribución de dimensiones compactas y altas prestaciones, con embarrados de longitud y sección optimizadas.
La gama SACE Emax 2 consta de 4 tamaños de bastidor: E1.2, E2.2, E4.2 y E6.2 hasta 6300 A, que permiten construir cuadros eléctricos de dimensiones compactas y altas prestaciones, con embarrados de longitud y sección reducidas.
Los relés de protección, las conexiones auxiliares y los accesorios principales son los mismos para toda la gama, simplificando el diseño y su instalación. Además, los tamaños desde E2.2 a E6.2 tienen la misma altura y profundidad.
Los calibres están actualizados y son uniformes entre los distintos tamaños para satisfacer los requisitos y necesidades de las instalaciones actuales, con poderes de corte desde 42 kA a 200 kA, permitiendo estandarizar los cuadros eléctricos de protección y distribución.
Altas intensidades admisibles de corta duración, junto con la eficiencia de las funciones de protección, garantizan una selectividad total en todas las situaciones.
Una selección de materiales y diseño preciso permiten optimizar las dimensiones externas del interruptor automático. De este modo se pueden fabricar cuadros eléctricos de dimensiones reducidas y se pueden obtener grandes ahorros disfrutando de las mismas prestaciones.
Características y tamaños
E1.2 ofrece 1600 A con un poder de corte de hasta 66 kA y resiste intensidades de 50 kA durante 1 segundo. Permite integrar cuadros eléctricos de 66 kA en unidades de 400 mm, que son indispensables en aplicaciones que requieren de dimensiones reducidas, como en instalaciones navales y offshore.
E2.2 con calibres de hasta 2500 A para cuadros eléctricos con una anchura de 400 mm. Además, ofrece poderes de corte de hasta 100 kA y resiste intensidades de 85 kA durante 1 segundo.
E4.2 es el nuevo interruptor automático de 4000 A, diseñado para proporcionar altos poderes de corte y resistir intensidades de hasta 100 kA durante 1 segundo sin necesidad de precauciones especiales.
E6.2 es el modelo superior de la gama con un poder de corte de hasta 200 kA y una estructura que permite alcanzar 6300 A en el cuadro eléctrico, incluso en condiciones de instalaciones complejas.